始终伴您左右。

帮助您降低停机时间。提升您的效率。

服务

服务

可持续性和能效是工业企业面临的两大挑战。在此背景下,企业需要仔细分析每一个细节:从小型耗能器,到大型生产机器。

企业的成本和资源压力不断增大,对设备可用性的要求也在逐步上升。因此,持续升级改造和维护生产设备,使自身生产状况保持最佳水平愈发重要。威图服务团队可一站式提供全面的服务,响应速度块,服务技术人员素质高,具备丰富的产品和系统知识,能够为您提供有力支持。

威图客户服务厂商

威图客户服务厂商始终伴您左右。我们的高水平技术人员全天候在线,时刻准备着为您提供合适的解决方案。

顺畅的工作流程是您的生产设备有序运行、数据中心始终可用的前提。威图客户服务厂商可提供全面的专业服务,涵盖了从安装和调试,到维护和故障排除,再到效率提升和升级改造的各个方面。

一条龙服务:我们可迅速提供现成的原始备件,并直接与技术支持团队联系,满足您对灵活性和响应速度不断增长的需求。

制造商的实力:我们的高水平服务技术人员具备专业的知识,对于行业和 IT 应用有着深入的了解,可随时为您提供帮助。而且他们仍在持续接受培训,因此在故障排除时往往能一步到位。

贴近客户:我们在全球拥有 150 个服务网点和 1000 多名服务专家,可快速响应客户需求。在德国,我们聘有 50 多名服务技术人员,时刻陪伴客户左右。

服务范围

停工和功率损耗会耗费时间和成本。因此,我们在世界各地为客户提供特别全面、可按需选择的服务,涵盖了配置、调试和售后服务等。我们可快速提供原厂备件,并在现场或我们的工厂进行故障排除。

装配、安装、调试

请相信我们作为制造商的实力

我们可在生产周期的每一个环节为您提供支持,包括 IT 和工业应用的实施阶段。

维护

保住您的设备的价值

在整个使用寿命内最大限度地增加运行次数。

服务合同

可预见的成本

现在就为接下来几年规划服务预算。

全球化经营

无论在何时何地,我们都能确保您的设备、系统和 IT 解决方案从一开始便无故障顺利运行。这就是威图服务团队的专业领域。

威图拥有全球化的服务网络,可为您带来全方位的可靠性。我们保证,在规定的时间内对报告的问题给予反馈,最大限度地帮助您降低停机成本。您可按需与我们签订定制的服务合同,选择最适合您的服务。此外,我们还提供全球维护和备件服务。

查看威图全球驻地。

其他服务