2024年4月28日

数智链接低碳未来

威图成都工业博览之旅完美收官

工业兴则经济兴,产业稳则经济稳。在全球多重挑战叠加的背景下,新兴科技、材料、工艺不断涌现,在颠覆传统生产方式同时,也为制造业未来发展描绘出全新蓝图。如何在数字化、智能化的浪潮中拥抱变革,抓住工业风口实现蜕变,成为当代制造业企业转型的重中之重。

2024成都国际工业博览会于4月24日-26日在中国西部国际博览城盛大开幕,立足于“创链新工业,共碳新未来”这一话题,诸多行业知名企业汇聚一堂,通过展示新一代生产技术与行业解决方案,共同勾勒未来工业图景。

在为期3天的展会活动现场,威图带来了包括汽车行业应用柜、TS 8附件柜、Ri4Power低压配电柜、不锈钢解决方案、小箱体系列+Ex防爆箱、户外一体式储能应用柜、威图微模块数据中心、智能边缘数据中心在内的行业应用产品与解决方案,通过数字化流程,降低设计错误率,提高工作效率,帮助客户提升价值,加快数字化转型发展。

  • 标准化、模块化方案为汽车制造保驾护航;

  • IP55防护等级;

  • 多种附件支持,有效的线缆管理;

  • 灵活、多样的母线系统;

  • Blue e+空调,高效节能减排,助力客户实现碳达峰。

  • 灯具系统:Led灯具、门位开关、连接线缆;

  • 电缆导入系统:TS 8底座、电缆软管、电缆导入;

  • 并柜固定系统:安装板填充板、并柜固定件;

  • 门制动组合应用:门制动器、托架式台面、线路图盒;

  • 导轨紧固系统:导轨系统、紧固件;

  • 手柄系统:舒适型手柄;

  • 接地带系统:接地带。

  • 节能性:空调年平均节能1200~9000度电,相当于减少1~7吨二氧化碳排放量;

  • 可持续性:减少碳排放,符合双碳规划,实现可持续发展;

  • 创新性:双系统制冷+智能变频控制,平均节能高达75%;

  • 环保性:可选新型制冷剂空调,更低的GWP,降低温室效应影响,减少碳排放;

  • TCO成本:高精度温控,延长设备使用寿命及维护周期,减少总成本,降本增效;

  • 基于威图标准机柜系统,符合IEC61439标准的模块化机柜系统;

  • 固定分隔式及抽屉型式的解决方案,满足客户多种应用需求;

  • 防护等级IP54,并可和威图母线系统组合(最高可达6300A),提供机柜+母线系统的解决方案。

不仅如此,威图带来了行业前沿的“软件+硬件+服务”全价值链数字化解决方案,从工程设计到原料采购,再到车间生产制造,直至最终用户现场运营管理各个阶段提供一站式的产品与解决方案,前往展台参观的观众纷纷对威图产品与解决方案赞不绝口。

威图未来将持续不断的进行技术创新与成果转化,推动工业行业更快地向着数字化、智能化前行,与更多行业同仁一起,为客户创造更多价值。