2020年11月4日

威图新款 Blue e+ 户外冷却设备

高效冷却,无惧天气变化

威图推出了新的壁挂式 Blue e+ 户外冷却设备,弥补了 Blue e 系列无法应用于户外的遗憾。新款冷却设备平均节能 75%,箱体坚固无比,可防人为蓄意破坏,防护等级很高,从而确保了安全运行,无惧恶劣环境。如与威图 Toptec 系列户外箱体搭配使用,则构成了一个智能、协调且装配便捷的模块化系统。

如果需要将电工设备,如用于移动通信或电动车充电基础设施的设备,安装在封闭建筑之外,那么箱体和冷却技术就面临着严峻的挑战。原因是,控制柜和冷却设备必须具有较高的防护等级,能抵抗紫外线辐射和明显的温度波动,并能防止人为蓄意破坏。

极为坚固:新款壁挂式 Blue e+ 户外冷却设备是恶劣环境条件下的理想解决方案。抗紫外线涂层、高达 IP56 或 Nema 4/3R/12 的防护等级以及从 -30 °C到 +60 °C 的较大温度适应范围,都有助于确保户外应用的安全运行和出色的耐用性。

真正高效:新款冷却设备采用 Blue e+ 技术,带有集成热管,从而确保了高水平的能效。与传统的冷却解决方案相比,平均节能 75%,二氧化碳排放量也低得多。此外,Blue e+ 冷却设备的可用性也树立了新的标杆。它可通过物联网接口实现连接以及舒适的远程监控,这对于监控大规模的分散式设备具有重要意义。例如,它可连续监测温度和其他参数,并在出现故障时自动发送通知。通过这种方式,就能在很大程度上避免计划外的停机和系统故障,从而降低随之而来的成本。威图的服务网络遍及全球,备件订购方便快捷,因此,威图的温控解决方案值得信赖。

安装便捷:Blue e+ 户外冷却设备如果与威图 Toptec 户外箱体搭配使用,则构成了一个智能且协调的模块化系统。控制柜采用双层设计,因此具有较强的被动散热能力(“烟囱效应”)。因此,减少了由于太阳照射造成的内部升温,以及冷却设备所需的能量。箱体和冷却设备采用统一设计,安装便捷,可为客户带来诸多便利。此外,这款冷却设备还拥有多项国际认证和综合多电压能力,因此即使在国外使用,也不成问题。总之,新款威图壁挂式 Blue e+ 冷却设备可应用在诸多户外电气控制柜中。典型的示例包括移动网络安装、水质和污水处理设备以及能源基础设施。