2021年1月26日

德国黑森州的学校启用新的在线学习和工作平台,解决疫情时代的教学和学习难题

German Edge Cloud“开办”学校:为黑森州的学校门户网站提供云解决方案,帮助应对高访问流量

平板电脑代替黑板:学校进入了数字化时代。而且疫情加速了这一进程。自 2020/21 学年开始,黑森州的学校门户网站成为教师和学生的在线教育学习和工作平台。German Edge Cloud (GEC) 根据学校网站对于可扩展性的要求和教育活动的特殊性,提供了云架构等服务。GEC 解决方案可承受较高的访问流量,而且使学校网站更易用。得益于此,今年年初,黑森州的学校门户网站在开学第一天就迎来了大量学生的访问,但完全没出现任何问题,与其他联邦州形成了明显的对比。据估计,黑森州的学校网站未来将拥有多达约 250 万用户。

据黑森州教育部公布,在圣诞节假期后的第一个上学日上午 9 点左右,有近 10 万名用户同时访问黑森州学校门户网站。而在此前的最高峰 12 月 16 日,才近 54,000 名用户。尽管网站面临着很高的要求,但仍然运行正常。这也要归功于 German Edge Cloud 的可扩展云架构。

“黑森州学校门户网站”已运营 10 多年,其中嵌有多种应用程序和服务程序。截至 2020 年夏天,其中的一部分应用程序已经被扩展并迁移到可扩展的云环境中,以便从 2020/2021 学年开始,为黑森州的所有学校提供一个用户友好的平台。在此背景下,黑森州教育和文化部作为该州的最高学校监管机构,和黑森州州政府的中央 IT 服务提供商“HZD”,决定与洛飞腾集团旗下的 German Edge Cloud 公司合作。

Hesse’s state school portal experienced an enormous rush on the first day of school and – unlike other federal states – coped with it easily. German Edge Cloud (GEC) provides services such as a cloud architecture based on the requirements for scalability and the special features of educational activities.

疫情让以前的学校门户网站达到了负荷极限

据黑森州教育和文化部表示,在疫情之前,该州 2,000 所学校中约有 450 所已纳入州学校门户网站。而且:“为防止疫情扩散,学校暂停运营,随后又关闭了学校,使得需求量和用户的数量猛增。现在 90% 的公立中学都在使用该平台。由于用户量增长过快,那时出现了一些临时性的功能限制和严重的过载”。

以前的服务器和应用程序架构不是为远程教学而设计的。为了使系统能够承受大量访问流量,保持稳定,并确保未来能够可靠且持久地实现应用和扩展,必须采用新的技术途径。因此,German Edge Cloud 依靠动态资源扩展来补偿突发的峰值负载,从而使可承受用户数量达到 250 万。

高性能 German Edge Cloud 解决方案,可确保数据主权

黑森州教育和文化部因此发布了一份项目招标书,寻求企业负责实施一个可在互联网内使用的云架构。投标企业提供的服务应包括在线学校平台部分范围的尽可能的云原生托管。其中主要是 PaedOrg 基础应用程序。目的在于,用额外的服务,如 Moodle 和 Mahara 以及视频流和其他协作和数据交换应用来丰富基础平台。

在这种情况下,投标企业尤其需要考虑系统在云准备、可扩展性和教育活动的特殊性方面面临的要求。其中包括,例如,动态负载平衡和缓冲不可预知的峰值负载。

凭借自身在托管和应用管理方面扎实的专业知识,German Edge Cloud 公司竞标成功,然后为学校门户网站设计了一个新的、可扩展的架构。通过 GEC 的 OpenStack 平台,技术解决方案的所有资源都可以从云端进行管理,而且主界面设计简洁易用,简化了操作。

前提条件:安全且具备主权地管理数据

数据保护和数据主权也是 German Edge Cloud 竞标成功的关键因素。因为在通过云进行必要的联网期间,必须保障学校、教师和学生的所有数据的安全。

这些数据安全和数据主权目标,同样也是由联邦政府发起并得到黑森州政府支持的大型项目 GAIA-X 所追求的目标。凭借子公司 German Edge Cloud,洛飞腾集团成为了 GAIA-X 项目的创始成员之一。该项目由德国联邦经济事务和能源部长 Peter Altmaier 于 2019 年秋季启动。洛飞腾教授也是这一重大项目的发起人之一。GAIA-X 项目的第一批解决方案,已在 German Edge Cloud 最大的姊妹公司威图的海格尔工业 4.0 工厂完成部署。

黑森州教育和文化部对项目实施过程的评价很高:“黑森州学校门户网站的迁移过程很顺利。自 2020 年 11 月起,该平台通过 German Edge Cloud 进行托管。即使在年初访问量非常大的时候,平台也表现出色,运行稳定。同时,专家们还在不断优化该平台,使其适应未来的发展。GEC 已经在着手准备下一次迭代。”