2024年1月28日

威WE瞬间

百幅作品记录工业之美,威图摄影大赛获奖名单揭晓

制造业在国民经济中扮演着重要的角色。多年来,威图持续关注制造业的升级迭代,意在打造全价值链的数字化解决方案和创新产品,推动制造业向数智化、低碳化、服务化的方向加速前进。而在这条迈向智能制造与可持续发展的道路上,每一位伙伴都是威图的陪伴者,见证者与鞭策者,合作伙伴的支持是威图不断向前的动力和源泉。

镜头为桥,万里相聚。「最美“威WE瞬间”摄影大赛」历时3个月,用照片、视频、文字记录下威图与合作伙伴双向奔赴的故事,勇于实践的勇气,谋求高质量发展的决心。经过激烈角逐,大赛获奖名单正式揭晓。

圆满收官,精彩作品齐亮相!

自此次摄影大赛启动迄今,大赛组委会总共接收到500余幅精彩的作品,192幅佳作脱颖而出,成功晋级至投票环节。

透过一组组镜头,合作伙伴们向我们呈现了新能源汽车生产线,石化行业,汽车生产车间,食品饮料工厂等不同行业、不同场景下,最真实的感受、挑战和热情。

优秀作品展览

威图标准化模块化电柜以及冷却系统,使得项目电气布局更加合理,可以直接在Eplan中进行3D布局空间,大大地方便了项目前期的电气设计。配备的独立插接箱,使得电气柜和机床分离运输的同时美观和安全,缩短项目现场安装接线时间。柜体骨架坚固,外观具有美感,使得布线和走线更加合理和美观。配备标准化的电柜附件,照明灯、插座、门开关等可以完美集成到柜内。电柜密封性能出色,有一次电柜上方管道泄漏,切屑液喷溅到柜体上......(节选自选手作品)

某塑料挤出机行业龙头企业在大扭矩,高产能,低能耗领域有垄断地位,本次石化项目,设计到交付时间长达3年,精工细作。本次有幸参与,共5套设备,35台VX机柜,母线系统和机柜开孔,VX机柜系统我们第一次组装,非常震撼,让我们真正体会机柜之美,设计完善,细节完美,从并柜系统,线束管理,温控系统,母线系统等,真正解决了客户环境苛刻的需求。 通过本次项目积累经验,和客户建立了良好的合作基础,能有机会参与后期的其他大石化项目,2024年会有更多合作!(节选自选手作品)

此项目是动力电池生产线。高标准进行集成非标定制完成交付,高速度日夜加工给客户准时准点的交付客户满意度很好 该项目致力于打造一条高效、高标准的动力电池生产线。我们威图产品的标准电柜进行集成按照客户要求进行非标定制。在项目实施过程中,我们以客户需求为出发点,精心组织生产和交付,确保客户能够按时接收高质量的产品。为了满足客户对产品交付的紧迫需求,我们采用日夜加工的方式,加快生产进度。通过这种方式,我们不仅保证了产品的高质量......(节选自选手作品)

某食品加工厂需要一种高效、可靠的制冷设备来储存和加工食品,以确保食品安全和质量。威图柜则是一种高品质的电气设备柜,具有出色的保护功能,能够确保电气和电子设备的稳定运行。自从采用制冷机组配套威图柜的解决方案以来,食品加工厂的运营得到了显著改善。制冷机组的稳定性能和高效制冷效果确保了食品的新鲜度和质量,提高了产品的市场竞争力。威图柜的保护功能则保证了电气和电子设备的正常运行,减少了故障和维护成本。同时,威图柜的外观设计......(节选自选手作品)

随着新能源汽车市场的发展,相关配套设备也开始大规模推广,我公司主要经营汽车空调散热器设备的生产制造和研发。基于目前我司面向全球汽车零部件供应商的设备推广,面对设备质量以及配套服务,威图电柜系统是我司的不二选择。产品防护等级达标,具有3C、欧盟以及UL认证。针对我们使用的威图系列机柜,可以做到非标颜色喷涂以及我们个性化定制的开孔,都是非常nice。电柜系统可以做到全球性服务,无论对我们自己还是我们的客户,都是非常友好。希望威图......(节选自选手作品)

角逐大赛,C位究竟花落谁家?

在经过严格的专家评审与网络投票等环节,从项目真实性、作品受欢迎程度、网络排名等综合得分进行评比,共计49套作品脱颖而出,夺得佳绩!

  • 全能之星奖:1名,奖品:华为手机Mate50 Pro
  • 创意无限奖:3名,奖品:极米投影仪Play3
  • 故事走心奖:5名,奖品:苏泊尔电饭煲 4L
  • 潜力之星奖:40名,奖品:幸运奖

各位选手也可留意接收短信通知,以获取最新中奖信息。

陪伴是最长情的告白。在充满变化与不确定性的时代,没有一家企业能够独自实现转型。未来,威图希望与合作伙伴一路携手,在工业变革浪潮大步迈进的进程中,定格更多美好,书写合作新篇章。