咨询

咨询

利用我们的专业知识,为您的项目和客户助力

服务范围:通过采集从规划到交付的数据,进行过程优化,以及使用高效的软件工具和自动化技术。在分析结果的基础上,威图与您一起采取适当的措施,打造综合、高效的工作流。

为了确保您的企业从这些措施中持续获益,我们还可应您的要求,与您携手对新整合的过程的效果进行检测。

价值链咨询

全面、跨越整个系统以及定制化。

工业数字化势如破竹。作为一种关键资源,数字数据的重要性正在不断提高。如今,设备生产的周期越来越紧,巨大的时间和成本压力已成家常便饭。除了提供高质量的产品外,拥有最高效的流程也能获得关键的竞争优势。
从规划和设计到订购、生产、交付和服务,如果开关设备制造商能注重整个价值链,就能提高效率,并在市场上获得重要的优势。

我们为客户提供经过精心考虑的综合方案,将咨询、软件、产品、服务和支持结合起来,全面且跨系统,同时符合客户的具体实际情况。

整个价值链的数字化、跨流程和系统的数据一致性,是控制柜集成或修改过程自动化的前提条件。

您的获益:

  • 确定提高效率和生产力的方法
  • 维持您的竞争力
  • 优化价值链
  • 缩短周期时间

我们的服务范围:

  • 分析生产过程,并以图表形式呈现各个步骤
  • 完成分析后,为您提供详细的总结报告,介绍在价值链中节省成本和资源的具体自动化解决方案

订货号:1178.980

为了最大限度地提高控制柜集成的生产效率,必须仔细考虑和规划生产车间的所有流程。

您的获益:

  • 充分利用空间,同时满足未来的生产要求
  • 将自动化解决方案集成到工作流中
  • 出色的生产制造流程
  • 符合人体工程学的工作场所条件

我们的服务范围:

  • 规划并在具体的车间布局中呈现所有结果

订货号:1178.981

系统咨询

我们的咨询包,为您带来增值。
威图专家将通过 4 个过程步骤与您合作,并根据我们全面的产品组合提出解决方案建议。

第 1 步:从各个层面分析客户的实际情况

第 2 步:确定在节省时间和成本方面的潜力

第 3 步:根据得出的结果实施具体的措施

第 4 步:记录所采用的措施的效果

您的获益:

  • 提高标准化程度
  • 大幅削减成本(系统从威图标准中获益)
  • 提高批量生产速度
  • 应用优化
  • 降低部件的复杂度
  • 使用更高效的附件,实现按成本设计 (DTC)
  • 验证和优化控制柜温控系统

我们的服务范围:

  • 产品分析,并呈现分析结果
  • 针对各个层级提出专属的优化建议

实力强大,可解决所有 IT 问题

威图是创新型 IT 解决方案的开拓者,这些解决方案采购方便,运行高效可靠。我们的解决方案可实现最大程度的模块化、扩展性和效率。范围涵盖了单独的 IT 机柜,到集装箱内的交钥匙数据中心,再到灵活的基础设施和云解决方案。这些解决方案还辅以灵活的服务模式,以随时保持平稳的运行。在数据中心的整个生命周期内,威图都是您强有力的合作伙伴。

我们的整体解决方案包括对您的数据中心进行细致的方案设计和项目规划、顺利地完成装配和安装,以及专业的调试。此外,我们还提供前瞻性的售后服务,以及升级改造和优化解决方案。

我们的 IT 服务和 IT 项目运转紧密相连,从而确保全面的咨询和服务组合。我们会安排一位核心项目经理,负责协调所有工作步骤,提供一条龙服务,为您节省时间和金钱。

您想了解更多我们的服务内容吗?欢迎拨打我们的服务热线800 820 0866。