Surface Protection Plus(表面防护升级)是我们的升级检测程序,可在系统级别检测材料。也就是说,整个产品,而不仅仅是单个部件,都要在相关应用范围内进行检测。
- 考虑到了几何形状的影响
- 使用真实检测介质进行检测
- 最佳的材料选择与组合
- 防腐蚀保护检测程序(面向组件、以设计为中心)
腐蚀取决于当地环境条件,例如低合金钢的腐蚀速率:
| 平均腐蚀速率(μm/年) | |||
| 北海 | 地中海 | 波斯湾 | |
| 大气压 | 50-70 | ||
| 喷水区 | 140 | 140 | 190 |
| 交替浸水区 | 80 | 50 | 50 |
| 低水区 | 210 | 160 | 130 |
| 长期浸水区 | 30 | 40 | 40 |
| 海底 | 20 | ||
根据常见的标准,例如 EN、IEC、ASTM
优点:标准一样,可对比
缺点:仅面向组件(例如仅板件)
- 系统层面的检测(检测整个产品,而非仅单个部件)
- 一并检测了几何形状的影响(边缘、间隙等)
- 使用真实检测介质进行检测
优点:面向实际应用,在相应应用范围内的最佳材料选择和组合(涂层钢、不锈钢、铝、锌)
- 避免和密封间隙
- 合适的材料搭配
- 尽可能使用有机涂层