经过实验室检验的质量

突破一切限制的质量管理

创新型威图产品的应用领域越来越多,所面临的要求也愈发复杂。

只有始终如一的质量管理,才能确保产品、服务和内部流程的持续改进。因此,威图的合作伙伴受益于我们始终如一的高标准、完美满足他们期待的能力,以及在全球范围内不受限制地提供所有产品的能力。

一贯的质量理念使我们获得了国际公认的认证,例如 ISO 9001:2015。

获得这些认证的关键,在于我们审慎地对待宝贵的自然资源以及对环境和公众健康的保护。由于我们很好地将经济性和生态性结合起来,因此荣获 ISO 14001:2015 和 ISO 45001:2018 认证。

全球最高的产品标准标尺

贯彻始终如一的质量理念,使我们获得了国际公认的认证。除了获得全球标准的全面产品认证以及我们的质量实验室获得 DAkkS(德国认证委员会)和 UL 认证外,威图质量管理系统也已在全球范围内得到应用,并拥有 SQS(瑞士质量和管理系统协会)的全球认证。这意味着,我们已经实现了这一目标:为我们遍布全球的合作伙伴提供一贯的高标准服务和高品质的产品。

检测方法

检验质量 - 以客户为中心、实用且采用最新技术!

每一天,威图控制柜和箱体系统都在我们的内部质量实验室接受着检测,证明它们达到了超高的标准,能够为客户带去最大获益。

始终完美屏蔽
威图产品在 EMC 检测实验室中

冰天雪地
在低温和高温房间内模拟极端温度条件

稳定性
通过施加压力和拉伸力进行机械负载测试

精确到千分之一毫米
3D 测量

灰尘无处可藏
根据 EN 60529、IP 54 和 IP 64 标准进行颗粒密封性测试

全接触
根据 EN 50298 测试地线连接和绝缘电阻

防水性
根据 EN 60529 或 UL 50 进行水束测试

高精确度
生产期间当然也要保证高质量