通过持续监测设备性能,可以及时发现并避免 IT 系统出现故障和失灵。
在整个使用寿命内最大限度地增加运行次数
生产线的无故障运行在很大程度上依赖于各个电子部件所承受的热负荷。如果温度升高大约 10 K(开尔文),
这些部件的使用寿命会减半,故障率增加一倍。
我们的服务:
- 检查和评估整体状况
- 彻底清洁系统关键设备
- 测量和记录系统参数
- 检查整个系统
您的获益:
- IT 基础设施全年全天候正常运行
- 数据中心可更长久地保持其价值
- 遵守 DIN 31051 的法定条例
- 效率提高达 30%,从而降低成本
我们的服务:根据 DIN 31051 标准对系统和所安装的产品和解决方案进行目检
您的获益:快速、可靠地大致了解 IT 数据中心的当前状况
密封性检测,以便遵守法律规定
随着 517/2014 号 F-Gas 法规的生效,冷却技术设备的运营方现在需要在达到特定的制冷剂量之后进行定期密封性检测。该密封性检测必须由具备相关资质和认证的技术人员进行。
作为服务提供商,威图经过认证,符合所有的法律要求,可以承接单次检测订单,或作为服务合同内容的一部分执行这些法定检测。
针对运营方的重要提示:从 2020 年 1 月 1 日起,法规禁止在维修服务期间补加相关制冷剂。针对这一规定,欢迎您前来咨询,了解如何规避相关风险请拨打 800 820 0866。