海上的空气对健康有好处。对于呼吸道而言,确实如此。但对于电气装置,绝对不是。因此,必须为它们提供有效的保护。通常,采用控制柜为电气组件提供可靠的保护,使其免受环境影响。温度过高或过低、灰尘和湿气,都会导致电气设备损坏,甚至造成整个系统停止运行。因此,对控制柜的要求在很大程度上取决于安装地点。如果是安装在户外,要求就会特别高。而海港显然是特别恶劣的环境,因为空气中的盐水或盐水气溶胶具有很强的腐蚀性。
用于集装箱码头的户外机柜
CSP 泽布吕赫码头正位于西北欧的主要航道上。世界上最大的集装箱船都在这里停靠。在这个高度现代化的码头上,有七台超级柱式 ZPMC 龙门吊,用于为船舶装卸集装箱。
港口运营商需要为码头的电气设备找到新的控制柜解决方案。Steven Lowyck 是负责 CSP 泽布吕赫码头设备规划的控制工程师,他介绍说:“除了防止受到环境影响外,如何冷却控制柜中的组件也是我们面临的一大问题。”在详细咨询之后,CSP 选择了专为户外应用而设计的威图 CS 机柜。“我们发现,如果选择双层箱体,自然对流,也就是壁板之间的热空气向上升,可以为我们的应用提供足够的冷却。”Lowyck 先生补充说,“这样自然就改善了我们的能量平衡情况。”
与我们以前使用的老式聚乙烯机柜不同,威图 CS 机柜没有显示出任何老化的迹象。
在 CSP 码头户外使用的控制柜必须具备各种特性。其中包括,例如高耐腐蚀性、至少为 IP 55 的防护类别、RC 4 防盗级别,以及很宽的适用温度范围。威图 CS 机柜很好地满足了这些要求。它采用双层结构,不仅使自然对流更容易,还能减少阳光直射的影响。此外,这种控制柜的特点在于其多功能顶部,它突出于控制柜的边缘。该系统的其他亮点包括可集成式运输和多种装配优势,这些优势便于进行内部安装。
坚固耐用
“据威图所说,CS 机柜的使用寿命达 20 年以上。”Lowyck 先生说,“我们想亲自证实这一点,”威图客户经理邀请 CSP 公司员工一起,参观了一些应用场地。他们发现,那些机柜投入使用超过 13 年后仍然处于理想状态。“这也是我们选择威图的一个原因。而且,机柜的电缆导入板可以轻松、安全地锁定,因此密封性有保障。里面连蜘蛛网都没有。”Lowyck 先生补充说。