Van Meer Industrial Services 公司是一家完全品牌独立的合作伙伴,负责高效节能发动机、专业驱动系统等的生产和维护。公司总部位于荷兰托伦,并在比利时安特卫普设有国际销售中心。除了工业电机和控制器之外,Van Meer 还提供全面的设计、控制设备制造和维护服务,使各行各业的客户能够确保其生产线和流程的持续、有效运行。公司最近与威图合作,对电气控制系统的机械预处理进行了全数字化控制改造。
威图自动化系统使我们的质量和可靠性达到了更高水平。无论未来会发生什么,我们都做好了充分的准备。
成本高效和节约能源
就在八年前,Van Meer 公司的主营业务还是电动机保养维护。然而,客户逐渐发现,反复保养现有的电动机越来越不划算。每进行一次维护,电动机的能源效率就会下降大约 2%。以一个持续运行的 100 kW 电动机为例,每年就会因此额外产生 70,000 欧元的成本。鉴于电价和可用性要求越来越高,客户宁愿选择更换,而不是维修电动机。在此背景下,Van Meer 公司从传统的维护供应商,逐渐发展为一个国际化整体服务中心,业务涉及采购和使用各类旋转设备的整个过程链,包括提供必要的电气控制系统和保养维护服务。
通过威图自动化系统最大程度降低物料成本
业务范围的扩大,使 Van Meer 公司对控制设备制造过程也进行了延伸和专业化改造。公司使用 Eplan ProPanel 软件生成电子版设计图纸,并将其发送给威图进行加工。威图检查图纸,然后完全按照要求对 TS 8 机柜进行预加工和交付。然而,Van Meer 公司收到的控制设备制造订单越来越多,因此决定购买自己的加工设备。公司选择了威图 Perforex BC 1007 HS,并且在安装完成后仅一天就将其投入使用。对于 Van Meer 公司而言,Eplan ProPanel 的优点在于,即使在项目的早期阶段,也可以生成 3D 演示,并就此与客户展开讨论。此外,Perforex 最大程度降低了失误几率和物料成本。
紧张的项目周期,快马加鞭地加工
数字化过程控制优化了控制设备的设计、生产规划和最终装配流程。不久前,Van Meer 公司完成了来自日本化学企业可乐丽的一个大订单,证明了这种整体式工作方法的有效性。可乐丽公司正致力于将其年产量从 24,000 吨提高到 3,5000 吨。为了协助可乐丽实现这种产量的提升,Van Meer 公司提供了三个中压电机 (6000V) 和 150 个低压电机 (400/690V)。此外,可乐丽还要求 Van Meer 为电机控制装置开发驱动系统,从而形成一个运转良好的整体单元。这一控制单元被安置在 11 个并联式威图 TS 8 箱体中。
概览
- 项目
- Van Meer Industrial Services
- 地址
- 托伦, 荷兰
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
- 最大程度降低物料成本
- 扩大控制设备制造规模,使其更加专业
- 解决方案
- 安装完成一天后开始使用 Perforex BC
- 在项目早期阶段为客户提供 3D 演示
- 减少失误,降低物料成本