工具

采用威图工具以最大限度提升效率

工程设计阶段可以确定70%至80%的材料、产品和运营成本。通过优化这些因素,即可显著降低这些成本。以下三个例子示范了降低成本的方法。

用RiCAD 3D高效配置

可以快速获取所有3D设计数据,并可直接在各自的CAD系统中进行规划。RiCAD-3D图纸数据为EPLAN Cabinet中的高效机柜配置打下了基础。

立即测试RiCAD 3D配置

通过EPLAN提升设备效率。

标准化项目规划环境,适于电气、流体、仪器仪表技术和机柜组件的3D设计。

EPLAN工具总览

通过威图Therm削减能源成本

冷却单元规格每削减1KW,在三年运转过程中就可以节省能源成本约1000 欧元。利用威图Therm温控软件,可将总功率损失作为主要参数直接输入,或自EPLAN平台转移数据。

冷却单元规格每削减1KW,在三年运转过程中就可以节省能源成本约1000 欧元。利用威图Therm温控软件,可将总功率损失作为主要参数直接输入,或自EPLAN平台转移数据。Cut climate control costs with Rittal Therm通通过威图Therm削减温控系统成本通过威图Therm削减温控系统成本