CMC III - 监控系统 CMC III 附件 用于CMC III 的安装单元和电缆。 CMC III 附件 CMC III 安装单元 可以容纳 CMC III 组件。 跳转至产品页面 CMC III 附件 CMC III 电缆夹钳环 用于在 CMC III 19” 安装单元下方进行电缆应力消除和电缆敷设 跳转至产品页面 CMC III 附件 CMC III CAN 总线连接电缆 连接 CAN 总线单元用于传输信息和输电。 跳转至产品页面 CMC III 附件 CMC III 编程电缆 用于处理单元 (PU) 或紧装式处理单元的首次调试。 跳转至产品页面 CMC III 附件 CMC III 传感器电缆的加长电缆 延长传感器电缆。 跳转至产品页面 CMC III 附件 LED 灯管 用于 CMC III 用于在网络机柜/服务器机柜内进行彩色的状态显示。如果出现故障,则... 跳转至产品页面