优化控制设备和开关设备制造过程

携手创造价值

化繁为简,是威图和易盼在开展业务时的指导思想。我们的解决方案可帮助您加快流程速度,提高生产力。我们可针对价值链的每个阶段为您提供优化和工业化方案。从工程设计,到采购和生产,再到运营和 IT,威图都游刃有余。在转向新的工业 4.0 标准的变革过程中,我们能够助您把握机遇,成为工业转型中的赢家

我们的目标是:在昨天开发出、在今天准备好客户明天需要的解决方案。

威图和易盼 - 您面向未来的合作伙伴。

因为我们的思维与您的过程同步。

获得商业成功的前提:着眼于整个过程

威图和易盼致力于将软件解决方案、系统技术和机器结合在一起,实现自动化制造过程。而在开关设备制造领域,要想保持未来的竞争力,就必须在过程和系统中实现数字化和数据贯穿性。威图和易盼拥有全面的专业技术诀窍,可提供配合的解决方案,从工程设计、采购和生产,到运营,伴您左右。

工程设计

要提高开关柜制造过程中的生产力,关键在于,数字化整合和贯穿整个价值链的数据。以数字孪生为中心,从一开始就进行数字化原型设计,为跨过程和系统的快速链接奠定了基础。

采购

如今,客户配置、订购和收到定制产品的速度和便捷程度前所未有。我们的配置工具和在线商城解决方案,与威图新工厂的数字集成生产过程紧密结合。在采购及后续的过程中,客户自身的价值链也将受益于贯穿始终的数据。

生产

生产期间,威图的全自动机器和创新的自动化解决方案以及威图自动化系统将为客户带来诸多益处。此外,在整个生产过程中,姊妹公司易盼将从工程设计阶段开始,协助客户充分利用数字孪生技术,作为虚拟的原型和中央数据库。

运行

调试完成后,机器和设备必须长期可靠地保持运行。这是实现高效、高性能生产的前提。在这一方面,易盼和威图也开发有创新的解决方案。

您将获得的附加价值:贯穿始终的数据是获得商业成功的关键因素,能够在价值创造过程中为您节省时间和成本,避免失误,并持续提高生产力。而其核心在于实际产品的数字孪生,它串联起从电气工程设计到运行服务的过程步骤。从工程设计,到采购和生产,再到运营和 IT,威图和易盼的产品可在整个过程的每个阶段提供全面的支持,帮助您在工业 4.0 的转型过程中获得竞争优势。

针对生产过程中所需要的数据和所产生的数据,威图可为您提供合适的 IT 和 OT 解决方案。其中包括可扩展的模块化系统架构、采用创新的物理数据和系统备份安全方案的节能数据中心、实际生产环境中的边缘云数据中心,这种数据中心将数据主权、实时能力与基于人工智能的应用相结合。只要同时涉及工业和 IT 领域,威图就能为您提供合适的解决方案。

我们的目标是:在当下找到您将来会面临的问题的答案,并且在当下就准备好您将来需要的解决方案。

通过数据主权实现数字化价值创造

中小型制造企业面临的要求越来越多。它们必须实时掌握生产数据,而且数据量还在成倍地增加。威图始终关注客户的数据安全,因此开发有各种创新的箱体解决方案、在德国运营和托管的自有云解决方案,以及通过 ONCITE 实现的边缘计算,包括用于价值链数字化的工业物联网软件解决方案,如工业追踪数据模型。了解更多关于威图 IT 生态系统的信息 - 源自工业,用于工业。

“智能工程设计与生产 – 控制柜制造中的效率”

一切始于五年前:易盼、威图和菲尼克斯电气 (Phoenix Contact) 签订了一个面向控制设备和开关设备制造的技术合作协议 - “智能工程设计与生产 4.0”,目标是实现工程设计和生产过程的整体数字化。如今,这一愿景已转化为各种成熟的解决方案,为企业开辟了一条工业化的道路。这些解决方案每天都在发挥作用,确保了高效的价值创造过程。从工程设计到制造、销售,再到服务,在整个价值创造过程中,有一点至关重要,那就是基于“单一事实来源”的数据贯穿性。

Alexander Bürkle

通过数字孪生技术进行电气设计

Alexander Bürkle 公司目前在德国南部的 22 个驻地拥有约 800 名员工,并从电气设备批发商发展为服务提供商,为建筑技术和工业领域的客户提供智能工程设计支持,从而帮助他们走向数字化的未来。

Van Meer Industrial Services

威图自动化系统进一步提升制造水平

荷兰公司 Van Meer Industrial Services 采取了数字化过程控制措施,优化了其设计、生产规划和最终装配流程。

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

八小时内可加工多达 1,500 根线缆

Ripploh Elektrotechnik & Engineering 公司总经理 Andreas Ripploh 始终致力于不断推进自动化。例如,他为公司选用了威图 Wire Terminal 设备,大大提高了电缆装配过程的生产力。