19" 扩装技术

摇架

摇架可实现对 19" 后侧安装设备进行轻松访问和维护。根据规格尺寸的不同,可选择的开门角度为 130° 或 180°。

摇架

小型摇架 用于 VX, VX SE, AX, 600 mm 和 800 mm 宽的机柜

适用于 482.6 mm (19") 安装设备的安装。

摇架

小型摇架 用于 TS、 VX SE、600 mm 和 800 mm 宽的机柜

用于 TS,600 mm 和 800 mm 宽的机柜安装, 482.6 mm(19")安装组件的 3 - 18 U 扩装。

摇架

安装套件 用于 VX 小型摇架和 VX 部分安装板

用于将小型摇架安装到 AX、VX、SE...

摇架

大型摇架 用于 VX 600、800 和 1200 mm 宽的机柜

适用于装配 482.6 mm(19 寸)的安装组件。

摇架

摇架制动器

将摇架保持在开启位置。

摇架

180° 铰链 用于 VX 大型摇架

用于在第一种安装情况中将开启度从 130°扩展为 180°。

摇架

无护板的大型摇架 用于 TS、 VX SE、600 mm 和 1200 mm 宽的机柜

用于 600 mm 和 1200 mm 宽的机柜,22 - 45 U,无隔板,用于 482.6 mm (19˝) 安装组件的安装。

摇架

带护板的大型摇架 用于TS、VX SE、宽度为 800 mm 的机柜

用于 800 mm 宽的机柜,22 - 45 HE,带隔板,用于安装 482.6 mm (19") 安装组件。

摇架

紧装式摇架 用于 AE

可以安装电子系统架装,482.6 mm (19") 在整个高度上,6 - 14 U。

摇架

滑动轨 用于摇架

用于支撑在摇架中的 482.6 mm (19") 重型电子设备。