电缆铺设 铺线和集线 有多种可用于机柜内和底座内的电缆夹持装置可供使用。将电缆夹持装置移至底座区域,则机柜内部可以获得更多安装空间,减少往往因电缆弯曲而被占去的空间。电缆导向系统,如电缆管道和 19 英寸电缆导向系统,用于机柜内结构化的电缆导向。 铺线和集线 电缆槽和附件 威图电缆通道的固定孔除了有符合 DIN 标准的孔还有 25 mm... 跳转至产品页面 铺线和集线 角形轨和 C 形轨 角形轨和 C 形轨。 跳转至产品页面 铺线和集线 电缆软管夹: 用于电缆软管,可以固定市面上常见的电缆扎带,以便将电缆固定在电Ņ... 跳转至产品页面 铺线和集线 电缆软管 将电缆安全地从例如控制机柜或安装板铺设到门。 跳转至产品页面 铺线和集线 电缆扎带 将电缆固定在机柜型材或安装系统部件上,简单地卡进系统圆孔中。 跳转至产品页面