底座 底座 TS 底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。 底座 TS 前后底座部件,100 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 前部和后部底座元件,不锈钢,100 mm。 跳转至产品页面 底座 TS 前后底座部件,200 mm 不锈钢用于 TS、VX SE 前部和后部底座元件,不锈钢,200 mm。 跳转至产品页面 底座 TS 侧面底座护板,100 mm 不锈钢,用于前后底座部件 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm... 跳转至产品页面 底座 TS 侧面底座护板,200 mm 不锈钢,用于前后底座部件 安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm... 跳转至产品页面 底座 TS 运输滚轮 用于完整的底座和固定式底座 用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。 跳转至产品页面 底座 TS 封闭罩 盖板,作为角形件系列化配置盖板的备件。 跳转至产品页面 底座 TS 底座护板 带用于底座 TS 的刷条 带刷条的底座护板。 跳转至产品页面 底座 TS 备用过滤垫 底座护板的备用过滤点。 跳转至产品页面