并柜技术

VX 并联

基于 TS 8 的网络和服务器机柜。根据不同的样式,承重力可高达 1000 kg。

VX 并联

并联块,内部 用于 VX、VX IT

可灵活定位并可安装在并联的各个位置。侧面安装可以创建一个齐平的ñ...

VX 并联

并联夹板,内部 用于 VX、VX IT

可灵活定位并可安装在并联的各个位置。适用于快速安全安装,可选择É...

VX 并联

并柜快速连接件 用于 VX

简单地拧上螺钉,插入并柜快速连接件并用锤子敲入锁紧。

VX 并联

外部并柜连接件 用于 VX、VX IT

用于从外部安装在垂直机柜型材上。

VX 并联

并柜角固定件 用于 VX

用于并联机柜柜角的稳定连接。

VX 并联

组合角固定件 用于 VX、TS

在用起重机运输并联柜时,可以分配张力。

VX 并联

VX25 和 TS8 的并联柜套件

用于把当前的 TS 8 并联柜系统扩展到 VX25 上。

VX 并联

并柜上盖板 用于 VX, VX IT, TS, TS IT

在两个机柜间的密封件上,还可另行卡上一个带有两个端盖的盖板。因Ē...

VX 并联

并柜盖板,垂直

用于平衡背靠背并柜时在侧板间产生的间隙。用于高度为 2200 mm...

VX 并联

并柜密封胶条 用于 VX

可单独使用,也可用于目前所有规格的机柜并联。密封件牢固地安装在à...