接地 接地点和接地轨 接地点和接地轨。 接地点和接地轨 接地板 安装在舒适型控制板、Optipanel、VX、TS、VX SE、PC 中。 跳转至产品页面 接地点和接地轨 中央接地点 将接地带和扁带接地件连接在垂直和水平的机柜型材上。 跳转至产品页面 接地点和接地轨 星型电位平衡 用于 8 mm 接地螺栓 用于 8 mm 的接地螺栓,在 8 mm... 跳转至产品页面 接地点和接地轨 保护线母线 跳转至产品页面 接地点和接地轨 接地轨 用于 VX、VX SE、VX IT 电位平衡轨,载流容量约为 200 A。 跳转至产品页面 接地点和接地轨 接地轨,垂直 用于 VX、VX IT 利用附带的接地线可以为接插嵌板的电缆嵌扣夹进行星形接地,接地接ń... 跳转至产品页面 接地点和接地轨 静电放电连接点 为了保护敏感的电子元器件,可通过标准化连接点(压力按钮)建立一ķ... 跳转至产品页面