安装件 轨道系统的安装元件 轨道系统的安装元件。 轨道系统的安装元件 插入螺母 用于 VX 用于机柜型材周围的公制紧固件。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 C型轨安装角 用于固定水平型材 用于快速固定 C 型安装角轨。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 固定件 TS 为安装轨 23 x 23 mm... 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 固定件 PS 用于 VX、TS、VX SE 用各种方式固定安装轨 23 x 23 mm。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 固定角 PS 快速固定安装轨 23 x 23 mm。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 组合固定件 TS 用于固定安装机箱 23 x 73 mm 或安装轨 23 x 23 mm。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 组合固定件 PS 用于固定安装机箱 23 x 73 mm 或安装轨 23 x 23 mm。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 固定件或间隔垫片 用于灵活固定 C... 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 快速安装组件 将轨道系统用通用手段加装在具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道上。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 TS 固定 用于系统组件架 17 x 73 mm 如果安装设备如安装板堵住了螺旋固定连接的通道,则用它来固定 TS... 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 TS 扩装组件 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 角固定件 在带有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道上安装倾斜度 45° 的型轨和安装面。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 安装卡箍 个性化装配轨道。 跳转至产品页面 轨道系统的安装元件 安装组件 用于 AE 用于 AE。作为附件用于附加内部扩装,例如电缆扎带、PS 安装轨、Hat 和 C... 跳转至产品页面