机柜系统

并联系统 VX25,钢板

全新一代VX25 不锈钢并联机柜系统提供高质量的数据、较低复杂性,以及节省时间和可靠的组装。VX25 大型机柜系统保留了在 TS 8 中久经考验的性能,并通过众多优化功能,为追求更高效率树立了新的标准。

并联系统 VX25,钢板

并联柜系统 VX25 基础型机柜

机柜结构标准:机柜框架带有前门(一或二个)、后板、安装板、顶板z...

并联系统 VX25,钢板

并联柜系统 VX25 带透明门的底柜

用于工业应用且带透明门的 VX...

并联系统 VX25,钢板

并联柜系统 VX25 电子机柜

19" 组件和 19" 抽拉设备的理想之选:带有前部的 19"...

并联系统 VX25,钢板

并联柜系统 VX25 IP 66/NEMA 4

具备高防护等级,可在全球范围内使用,因为本品已按照欧洲和美国的ć...

并联系统 VX25,钢板

并联柜系统 VX25 EMC

标准的 VX25...

并联系统 VX25,钢板

并联柜系统 VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to ISO 12944 corrosion...

并联系统 VX25,钢板

VX25 附件

基于 TS 8 的网络和服务器机柜。根据不同的样式,承重力可高达 1000 kg。

并联系统 VX25,钢板

并联柜系统 VX25 带前后门基础型机柜

机柜制造标准:机柜框架带前后门、两块安装板或无安装板、顶板、分ē...