并联系统 VX25,钢板 VX25 附件 基于 TS 8 的网络和服务器机柜。根据不同的样式,承重力可高达 1000 kg。 VX25 附件 VX 底座系统,新规格 VX... 跳转至产品页面 VX25 附件 VX 底座系统 将一切优化到极致。VX... 跳转至产品页面 VX25 附件 底部 机柜底座的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支Ŋ... 跳转至产品页面 VX25 附件 壁板 侧板用于侧向封闭并联机柜,隔板用于对各个区域进行功能性区分,断ū... 跳转至产品页面 VX25 附件 并柜技术 无论是运输已完整组装的并联机柜系统,还是在安装现场安装单个机柜ʌ... 跳转至产品页面 VX25 附件 门/锁具 门和门锁,用于方便、安全地进入控制柜和机柜。不同的门型,模块化į... 跳转至产品页面 VX25 附件 人机接口 控制柜的操作箱体和附加附件的系统扩装:操作箱体的正面扩装、显示Ý... 跳转至产品页面 VX25 附件 内部扩装 用于机柜系统和 IT... 跳转至产品页面 VX25 附件 顶板/墙壁固定件 通过合适的系统附件,可以顺利满足机柜顶部区域的要求:起重机运输z... 跳转至产品页面 VX25 附件 LED 系统灯具 完美的机柜照明系统。最具创新的照明技术,为威图机柜量身定做。创Ą... 跳转至产品页面 VX25 附件 Ri4Power ISV 配电柜 模块化突出结构系统,用于安装分配器。具有设计认证且符合标准 DIN EN 61 439-1/-2 跳转至产品页面 VX25 附件 电缆铺设 用于将电缆灵活导入机柜和箱体系统的附件,以及箱体中的高效电缆布ń... 跳转至产品页面 VX25 附件 19" 扩装技术 摇架、型材安装角轨、用于型材安装角轨的安装套件、威图数据机柜配Ê... 跳转至产品页面