支托臂系统 支托臂系统 CP 40,钢 用于静态负荷最大至 400 N 的钢质支托臂系统 CP 40。 支托臂系统 CP 40,钢 支承型材 CP 40,钢 封闭式 用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 固定件 CP 40,钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 耦合件 CP 40, 钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 耦合件 CP 40, 钢 用于支托臂连接 120 x 65 mm 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 90° 角向接合器 CP 40, 钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 角固定件 90° CP 40,钢 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 顶装式铰接器 CP 40,钢 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 壁装式铰接器 CP 40,钢 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 墙壁/底板固定件 CP 40,钢 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 角转接器 90° 用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上 用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 适配器 用于西门子 Pro-Panel 用于在配有 120 x 65 mm 支托臂接头的钢质支托臂系统 CP-40 或 CP 60/120 上加装 Siemens Simatic。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 40,钢 连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入 跳转至产品页面