型轨

英制扩装(轨)

用于英制扩装的型轨。

英制扩装(轨)

适配型材,19" 用于 VX、VX SE

用于固定电子组件、插箱或其它 19"...

英制扩装(轨)

适配型材,482.6 mm (19") 用于 TS、VX SE

用于固定组件箱和其他安装设备,对于部分扩装设备可以简单地截短适ų...

英制扩装(轨)

适配件,482.6 mm (19") 用于 VX、VX SE

1 U 适配型材,用于安装插箱和其它 19" 设备。

英制扩装(轨)

适配件,482.6 mm (19") 用于 TS、VX SE

适配器型材的 1 U 连接段,用于安装单独的组件箱和其他安装设备。

英制扩装(轨)

安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS

L 型安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。

英制扩装(轨)

安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec

有凹槽规格的安装角轨可选择提供 L 角作为安装角轨。

英制扩装(轨)

英制安装角轨 用于 FlatBox

L 形角作为第 2 个固定平面。

英制扩装(轨)

19" 安装角轨 用于 DK、PS、CS 新款户外基本型箱体

用于在网络柜和服务器机架中安装 19″组件以及 CS 新款户外基本型。

英制扩装(轨)

适配型材,482.6 mm (19") 用于 TS 电子机柜的背面

用于组件箱的双面安装,固定滑动轨。