通过不同类型的侧板,可以按需在高防护等级或不使用工具的情况下,封闭并联机柜系统和 IT 机柜的开放侧面。
More
侧板或后板支架作为重型嵌入设备额外的固定件,配有铰链的侧板开启角度为 180°,内部锁为附加的附件选择。
可通过隔板将并联机柜分隔为不同的功能区域。与锁具系统组合使用,也可在并联机柜中运行不同的授权操作。 模板式分隔板适用于通用接口。
与 UL 一致的控制机柜组合安全门闩符合美国规定。断路开关防护罩与操作机构、近旁箱门连锁装置和推杆组合符合 UL 508 A 的要求
用于 TS 的带门罩盖,保护和遮蔽插拔连接器或其他安装设备。
用于改善和修理粉末涂层以及喷漆后湿润的表面,漆为空气干燥型。
单一成分底漆作为防腐层适用于由于开口或类似情况形成的无涂漆位置。用于在无涂漆的位置建立一个防腐层。该底漆与低电压和开关设备组合标准 IEC 61439 的要求相符。
吸收噪音,从而可以显著降低噪音。