轨道系统

机箱

用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。

机箱

冲孔型材带安装法兰 14 x 39 mm 用于 VX、VX SE、PC、IW、AX

用于固定电缆槽、电缆软管夹和门上安装设备等等。

机箱

冲孔型材带安装法兰 18 x 64 mm 用于 VX

针对灵活、个性化的机柜支架内部结构,安装在外部安装平面内。

机箱

冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料

用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧Ñ...

机箱

安装冲孔轨 23 x 64 mm 用于 VX、VX SE

用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。

机箱

TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。

机箱

冲孔型材17 x 73 mm,用于安装框架的不同深度变化 用于 TS、TE、TX CableNet

用于设计灵活的内部扩装及固定其他内置组件。带法兰冲孔轨可悬挂在Ĉ...

机箱

TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm

代替 TS 系统机箱 17 x 73...

机箱

TS 冲孔型材 45 x 88 mm

直接安装在内平面上(例如顶上),用于支撑重型部件。如果安装在侧ƃ...

机箱

PS 冲孔型材 23 x 73 mm 用于 TS、VX SE

通过组合支座 PS 安装在水平和垂直的 TS 机柜型材上。

机箱

PS 系统型材 23 x 73 mm 用于 TS、VX SE

直接安装在水平 TS 机柜型材上。只能通过适配器安装在垂直 TS...