母线系统 Maxi-PLS Maxi-PLS 母线 E-Cu 与机柜宽度相匹配的轨道,拥有 4 个紧固槽。 Maxi-PLS 母线 E-Cu Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 S 系统 尺寸:45x45 mm,铜排横截面:974 mm² 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线 E-Cu Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 系统 尺寸:45x45 mm,铜排横截面:1354 mm² 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线 E-Cu Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 60 系统 尺寸:60x60 mm,铜排横截面:2323 mm² 跳转至产品页面 Maxi-PLS 母线 E-Cu E-Cu 纵向连接件 将 Maxi-PLS 母线简单并联。 跳转至产品页面