用于 AX 的附件 顶板/墙壁固定件 通过合适的系统附件,可以顺利满足机柜顶部区域的要求:起重机运输、电缆导入、通风、箱体的顶部附件、保护条、泄压附件、壁挂式和支柱式安装附件。 顶板/墙壁固定件 防雨顶盖 用于 AX 倾斜的防护顶板保护机柜免受上方的湿气和其他污垢影响。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 防尘板 防止在门的上沿以及箱体和门/盖之间积尘。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 运输吊环 用于 AX, AE 供起重机运输控制机柜使用,带有装配衬垫用的增强板。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 墙壁固定连接片 用于 AX 不锈钢型式、KX 不锈钢型式、不锈钢开关箱体 用于壁挂式AX 和 KX 不锈钢箱体。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 墙壁固定支架 用于 AX 钢板、KX 钢板、AX IT、EL 即使在狭窄的空间内,也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 墙壁固定支架 用于 AX 不锈钢、KX 不锈钢 用于固定 AX 和 KX 不锈钢箱体。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 墙壁固定角 用于 AX、KX、AX IT、AE、KL 用于固定钢板和不锈钢箱体。 跳转至产品页面 顶板/墙壁固定件 立柱固定件 用于 AX、KX、AX 塑料、AX IT、CS 壁挂式箱体 用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。 跳转至产品页面