环境空气冷却装置
架装式风扇/离心风扇
架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480 m³/h
可直接安装在 19...
Vario 架装式风扇用于 482.6 mm(19") 气流量 320-480 m³/h
压力式风扇用于 482.6 mm(19") 空气输送量 320 m³/h
2 U 贯流风扇,空气流量高达 320 m3/h。噪音电平仅为 52 dB,适合在办公室中使用。