不同变化形式的门
用于 TS 和 TS IT 的门
透明门 用于 TS, TS IT, VX SE
取代钢板门或后板。
手柄适配器 用于舒适手柄
这类手柄适配器对门型材的设计斜度进行平衡,由此为安装舒适型手柄Ò...
可锁的门和近旁箱门 用于 TS, TS IT, VX SE
出于例如保持疏散通道的原因,用两扇每扇 400 mm 宽的门去替换一扇 800 mm...
透明门,通风型 用于 TS, TS IT, VX SE
用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524...
锁具 用于 TS, TS IT, VX SE
用于补充安装一扇透明门或钢板门,以替代一个后壁。
钢板门 用于 DK-TS
钢板门,通风型 用于 DK-TS
钢板门,垂直分段,通风型 用于 DK-TS
用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜È...
钢板门,垂直分段,封闭 用于 DK-TS
全玻璃门,垂直分段 用于 DK-TS