温控系统附件

控制器/调节器

用于提高温控解决方案的效率及达到最佳控制(例如减低噪音及节省能源)。

控制器/调节器

IoT 通讯模块

IoT...

控制器/调节器

Blue e IoT 适配器

适配器与 IoT 通讯模块 (3124.300) 组合使用可使 Blue e...

控制器/调节器

ModBus 适配器 用于 EC 过滤器风扇

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

控制器/调节器

前置熔断器 for Blue e+ cooling units/chillers

线路保护开关和断路器,用于保护 Blue e+...

控制器/调节器

数字控制机柜内部温度显示器和温度控制器

用于安装在控制机柜门或控制机柜壁上。

控制器/调节器

恒温器 机柜内部温度控制器

该温度调节器特别适用于控制风扇、加热装置和热交换器,也可以作为Ì...

控制器/调节器

温度传感器 用于空调 Blue e+,冷水机组 Blue e+

NTC 探头用于在控制柜中根据单个测量点控制 Blue e+...

控制器/调节器

湿度控制器

超过控制机柜中预设的相对湿度时,即打开加热装置或风扇。因此可将İ...

控制器/调节器

插入式适配器 用于控制箱内部的温度控制器和湿度控制器

具有用于螺栓固定的安装可能性,用于对相应耗能器(如过滤器风扇以Ö...

控制器/调节器

主/从适配器 用于半导体空调

主-从设备适配器可实现最多 5 个半导体空调之间的相互通讯。

控制器/调节器

环形变压器 初级连接 115 V/400 V

用于 230 V 规格的壁挂式空气/水热交换器的电源供电。可选配 115 V 或 400 V 主接头。