支托臂系统 支托臂系统 CP 180 1 m 悬臂的载荷 = 1800 N。在垂直连接操作箱体时,需要使用支托臂系统 CP 120 的连接件。 支托臂系统 CP 180 支承型材 CP 180 封闭式 在螺栓槽中用 4... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 支承型材 CP 180 开放式 在螺栓槽中用 4... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 支承型材 CP 120 封闭式 在螺栓槽中用 4... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 支承型材 CP 120 开放式 在螺栓槽中用 4... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 顶装式铰接器 CP 180 水平出线口 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定z... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 墙壁/底板固定件 CP 180,小型 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 壁装式铰接器 CP 180 水平出线口 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 耦合件 CP 180 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于CP180系统垂直型材和操作箱体之间的可旋转式固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 适配器 较大和较小支托臂系统之间的连接件,以及用于加装小而平操作箱体的Ű... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 角固定件 90° CP 180 用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 180 中间铰接器 CP 180 在支托臂系统的运作过程中,用于水平支承型材部件的可摇动连接。 跳转至产品页面