部件承板 部件承板,用于框架固定 部件承板,用于框架固定。 部件承板,用于框架固定 承板用于框架固定 机柜宽度 600 和 800 mm 用于框架固定,无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜,机柜宽度:600 和 800... 跳转至产品页面 部件承板,用于框架固定 承板,固定安装 用于 TS、VX SE、PC、IW,支持风扇扩展组件 用于直接安装在垂直的机柜型材上。简单悬置和定位在 4... 跳转至产品页面 部件承板,用于框架固定 承板,可抽出 用于 TS、VX SE、PC、IW 用于直接安装在垂直的 TS 机柜型材上,机柜宽度。 跳转至产品页面