附件
底座
VX 底座系统,新规格
VX...
VX 底座系统
AX 底座系统
通过底座角连接件中的大开孔可实现直接从前侧用螺钉固定到机柜上。Õ...
底座 TS
底座 TS...
电缆室
电缆管理室,配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装
完整的底座
AE、TP、ES 的完整底座,前后护板,配有已安装的角形连接件和侧面护板。
底座的附件
底座的附件,例如底部固定连接片、水平支脚等。
固定式底座 用于 PC、IW
与箱体的外形设计相匹配,高度为 100 mm,前面外伸。
混凝土底座 用于 CS 新款户外基本型箱体
用于 CS...
横梁 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+
为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。
底座 用于 FlatBox
用于在 FlatBox 的地面区域固定至螺纹中。背面的凹槽用于导引电缆。
防倾翻保护装置 用于 TS IT
TS...
底座 用于多功能箱体
多功能箱体的不锈钢底座。