底部 底板 底板具备各种功能:用于横向或纵向铺设电缆或用于通风 底板 封板 用于 TP 作为 TP 底座的箱盖。 跳转至产品页面 底板 整块的底板,通风型 用于 TS IT、TX CableNet 具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底Ų... 跳转至产品页面 底板 底板 用于 TS IT、TX CableNet 具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。底板套件用于遮挡整个底Ų... 跳转至产品页面 底板 用于后面电缆导入的底板模块 用于 TS IT、TS、SE、TX CableNet 用于 TS、TS-IT、SE... 跳转至产品页面 底板 用于后面电缆导入的底板模块 用于 TS, TS IT, VX SE 用于 DK-TS... 跳转至产品页面 底板 通风式底板模块 用于 TS IT、TS、SE、TX CableNet 通风式底板模块用于 TS、TS... 跳转至产品页面 底板 夹紧部件 用于底板 在 TS、SE、CM、TP 上用作底板的替代和附加固定。 跳转至产品页面 底板 DK-TS 的底板 封盖板,适用于DK-TS,用于密封底座开口和电缆入口。 跳转至产品页面 底板 用于底板 DK-TS 的过滤垫 跳转至产品页面