支托臂系统 支托臂系统 CP 60 1 m 悬臂的载荷 = 600 N。CP 60 支托臂系统可与 CP 120 支托臂系统连接兼容。 支托臂系统 CP 60 支承型材 CP 60 封闭式 在螺栓槽中用 4... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 支承型材 CP 60 开放式 在螺栓槽中用 4... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 支承型材,高度可调 用于支托臂系统 威图新型高度可调支承型材致力于为您打造一套灵活舒适的人机操作系ń... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 倾角转接器 10° 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在 耦合系统 60/120 或 固定系统 60/120 或 角耦合系统 60/120 ... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 倾角转接器 10° 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在耦合系统 60 或固定系统 60 与操作箱体之间进行安装 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 倾角转接器 ±45° 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在耦合系统 60/120 或固定系统 60/120 或 90° 角耦合系统 60/120... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 倾角转接器 +100°/–60° 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在 IW 工作板上进行安装,预备用于 130 mm 安装直径,带有支托臂接口 120 x 65 mm... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 倾斜联轴器 用于支托臂系统 CP 60 用于在支托臂/立式系统上安装两个箱体。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 适配器 用于倾斜耦合 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 适配器 从支托臂连接(直径 130 mm)到 120 x 65 mm 用于加装带支托臂开口 120 x 65mm 以及连接悬臂 VESA 75/100 的操作箱体 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 适配器 较大和较小支托臂系统之间的连接件,以及用于加装小而平操作箱体的Ű... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 适配器 用于西门子 Pro-Panel 用于在配有 120 x 65 mm 支托臂接头的钢质支托臂系统 CP-40 或 CP 60/120 上加装 Siemens Simatic。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 固定件 CP 60 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统 60 上箱体的刚性固定 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 耦合件 CP 60 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统 60 垂直部件上箱体的可转动固定 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 固定件 CP 60 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在支托臂系统 60 上箱体的刚性固定 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 耦合件 CP 60 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在支托臂系统 60 垂直部件上箱体的可转动固定 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 90° 角向接合器 CP 60 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统水平部件上箱体的可转动固定。箱体可悬挂或支承安Ş... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 顶装式铰接器 CP 60 水平出线口 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定z... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 墙壁/底板固定件 CP 60,大型 用于垂直或水平面上支托臂系统的牢固固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 墙壁/底板固定件 CP 60,小型 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 壁装式铰接器 CP 60 水平出线口 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。盖板可以卸下,电缆引入方Ì... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 角固定件 90° CP 60 用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 中间铰接器 CP 60 在支托臂系统的运作过程中,用于水平支承型材部件的可摇动连接。盖Ĉ... 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 角转接器 90° 用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上 用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上 跳转至产品页面 支托臂系统 CP 60 连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入 跳转至产品页面