IT 冷却 (IT-Cooling) 液体冷却柜 LCP CW:通过 IT 机柜中的空气/水热交换器将输送极高的热负荷。LCP DX: 中小型 IT 应用的冷却理想之选。 液体冷却柜 液体冷却柜(LCP) LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC 基于一至两个 IT 机柜的机柜冷却。通过在 LCP Rack... 跳转至产品页面 液体冷却柜 液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC 中小型 IT 应用的冷却理想之选。 跳转至产品页面 液体冷却柜 液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, UL 基于并联机柜的冷却系统与开放式/网孔式 IT 机柜相结合。通过在 LCP Inline... 跳转至产品页面 液体冷却柜 液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW, LCP Rack CWG 通过高性能紧装式叶轮片进行冷却。LCP... 跳转至产品页面 液体冷却柜 液体冷却柜(LCP) LCP Inline CW, LCP Inline CWG 安装在一排并联机柜中的机柜列级温控系统。从设备背面抽取热空气,Ñ... 跳转至产品页面 液体冷却柜 液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW/CWG 通过紧凑的高性能风扇,LCP... 跳转至产品页面 液体冷却柜 液体冷却柜(LCP) LCP Inline CW/CWG 多个机柜并在一起的通道解决方案,位于其间的空调吸收机柜后部排出į... 跳转至产品页面