门/锁具 空调模块化方案 冷却单元集成在控制柜门中,因此与整个机柜外观契合。无需机械加工,甚至在运行过程中,也可便捷地更换为现有的门。冷却功率达 1.5 kW - 2.5 kW。可选用针对 VX25 和 TS 8 并联柜系统的相应产品。 空调模块化方案 门空调 - VX25空调门 用于冷却模块的安装 钢板制成的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。 跳转至产品页面 空调模块化方案 空调模块设计,冷却模块 Blue e 总冷却功率 1.50-2.50 kW 用于空调门的空调模块。冷却功率范围为 1500 至 2500 W。 跳转至产品页面