机柜系统 VX SE 不锈钢 VX SE 不锈钢独立式机柜适用于各种应用,无论是基础版本还是 IP 66/NEMA 4X 版本,都可以增强防护力度。VX SE尺寸范围广、防护等级高、表面光滑和配件种类齐全,为各行各业提供理想的独立式机柜安装的解决方案。 VX SE 不锈钢 独立式机柜系统 VX SE 不锈钢 独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓Þ... 跳转至产品页面 VX SE 不锈钢 独立式机柜系统 VX SE 防护等级 IP 66/NEMA 4X 独立式机柜由不锈钢制成、框架稳固,带有两个内嵌式安装平面、螺栓Þ... 跳转至产品页面