IT 冷却 (IT-Cooling) 小型冷却装置 小型冷却装置 顶装风扇 用于 VX IT, TS IT 用于办公区的顶部排气扇,噪音水平非常低,为 39 dB(A),风力大(自由吹风... 跳转至产品页面 小型冷却装置 风扇模块 用于 VX IT, TS IT 用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷,转速调节能ă... 跳转至产品页面 小型冷却装置 风扇扩展组件 用于 VX IT, TS IT 风扇扩展套件,带集成转速调节器,用于加装在风扇模块 5503.010、5503.020 和 5503.025... 跳转至产品页面 小型冷却装置 空气导流单元 用于侧面空气导流 用于开关的冷空气输送配备侧面供气系统。 跳转至产品页面 小型冷却装置 19 英寸空气导流单元 用于水平空气导流 用于开关的冷空气输送,安装于 19" 平面后方。 跳转至产品页面 小型冷却装置 风扇板 在之后的工作中从上方装入所有网络机柜 TS... 跳转至产品页面 小型冷却装置 风扇扩展组件 用于补充配置各种风扇单元或补充风扇板。 跳转至产品页面 小型冷却装置 用于风扇场的覆盖板 用于 FlatBox 在 Flatbox 中使用风扇电机时,用于覆盖不用的风扇区。 跳转至产品页面 小型冷却装置 排气罩 用于 VX、VX IT 用于将闭合式机柜连接在一个通风系统上。分级连接适用于常用管径 150 mm... 跳转至产品页面