控制机柜
不锈钢
小型箱体
不锈钢箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。
紧装式机柜
不锈钢箱体采用 1.4301 不锈钢 (AISI 304) 和 1.4404 不锈钢 (AISI...
机柜系统
不锈钢机柜,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。
立式控制台 不锈钢
不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304),配有预装配组件,防护等级 IP...
PC 机柜系统 不锈钢
基于 VX SE 的 PC 机柜系统,采用不锈钢 1.4301,(AISI 304)。钢板 PC...
操作箱体
操作箱体和支托臂系统,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。
支托臂系统 CP 40,不锈钢
用于静态负荷最大至 400 N 的不锈钢支托臂系统 CP...