CMC III - 监控系统 CMC III 自动开门功能 CMC III 自动开门功能 门控模块 用于自动打开 VX IT 透明门的控制单元,用于自动开门功能... 跳转至产品页面 CMC III 自动开门功能 门套件 用于自动开门功能 (ADO) 液压推杆系统可在意外情况下将门打开。通过所属的门控模块连接和控Ò... 跳转至产品页面 CMC III 自动开门功能 门套件扩展件 用于 TS IT 主轴电机系统可在意外情况下将门打开。通过所属的门控模块连接和控Ò... 跳转至产品页面 CMC III 自动开门功能 舒适型门手柄 带开启功能 通过触发锁具机构,门可以脱离自动门开系统进行开启。 跳转至产品页面 CMC III 自动开门功能 门按键 按键,与门控模块的常闭触点相连,可以手动开门。 跳转至产品页面 CMC III 自动开门功能 备件 Automatic Door Opening(自动开门装置) 用于在出现警报时自动开启的备件,用于 VX IT 玻璃门。 跳转至产品页面