内部扩装 轨道系统 母线系统可实现达到 中的任意点。冲孔轨可安装在 TS 8 中的任意位置。提供额外的安装平面,实现不同的功能、例如:支承轨或 C 型轨,独立扩装打造无限可能。 轨道系统 机箱 用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。 跳转至产品页面 轨道系统 轨道和隔板 用于个性化的内部扩装,实现附加的安装平面。 跳转至产品页面 轨道系统 C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE 用于直接安装在水平机柜型材或 TP... 跳转至产品页面 轨道系统 支承轨 安装重型安装设备例如变压器或座式绝缘件。 跳转至产品页面 轨道系统 符合 EN 60 715 的支撑轨和附件 可以直接卡牢组件。 跳转至产品页面 轨道系统 安装板和安装角 普遍固定在所有具有系统孔(孔针 25 mm)的机柜和扩装部件上。 跳转至产品页面