顶板/墙壁固定件 壁挂式固定 适配于各箱体的固定支架用于确保稳固安装壁挂式箱体,以及加强立式机柜的顶部区域。 壁挂式固定 墙壁固定支架 用于 AX 钢板、KX 钢板、AX IT、EL 即使在狭窄的空间内,也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定支架 用于 KL、EB、BG 和壁挂式箱体 EL 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定支架 用于 AX 塑料 在保留UL 认证的条件下,墙壁固定支架易于从外部固定。 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定支架 用于 AE 用于从外部固定在箱体上。直接从外部将“膨胀螺钉”置入箱体钻孔中并... 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定支架 用于 KL、EB、BG、AE、壁挂式箱体 EL、TP操作台和聚碳酸酯箱体 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定支架 用于 KS 固定在箱体外部。壁间距 30 mm。 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定角 用于 AX、KX、AX IT、AE、KL 用于固定钢板和不锈钢箱体。 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定角 用于 VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT 用于深度较小的机柜,当柜门上装有重载设备或柜内装有摇架的情况下ʌ... 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定件 可转动 可转动的壁挂式固定,可以在指令控制板和水平或垂直面之间安装。 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定连接片 用于 AX 不锈钢型式、KX 不锈钢型式、不锈钢开关箱体 用于壁挂式AX 和 KX 不锈钢箱体。 跳转至产品页面 壁挂式固定 墙壁固定支架 用于 AX 不锈钢、KX 不锈钢 用于固定 AX 和 KX 不锈钢箱体。 跳转至产品页面