IT 冷却 (IT-Cooling) IT制冷附件 Blue e+ 冷却设备、LCP CW 和 LCP DX 应用的配套配件。 IT制冷附件 空气导流单元 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 与Blue e+ IT壁挂式冷却装置相结合,用于482.6 mm(19”)平面前的冷空气进气。 跳转至产品页面 IT制冷附件 钢板门 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 用于安装壁挂式空调。门上的开孔的布置便于将壁挂式空调安装在门的È... 跳转至产品页面 IT制冷附件 顶板 用于 Blue e+ IT 顶装式冷却设备 用于安装顶装空调。顶板上开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中õ... 跳转至产品页面 IT制冷附件 空气导管套件 用于 LCP Hybrid 空气导流组件在无压力损失的情况下将气流输送至 LCP 混合的热交换器中。 跳转至产品页面 IT制冷附件 触摸式显示屏,彩色 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/Inline CW 所有相关的运行参数都会通过显示屏直接显示在 LCP... 跳转至产品页面 IT制冷附件 冷凝器单元 用于 LCP DX LCP能够正常运行,冷凝器单元为必要装备。根据不同规格型式,该单元可... 跳转至产品页面 IT制冷附件 垂直分隔 用于 TS IT 阻挡 19" 平面的左右侧气流,适用于 2000 mm 高的机柜。 跳转至产品页面 IT制冷附件 连接软管 柔性连接软管,可缩短,两端带锁紧螺母,用于将 LCP/LCU... 跳转至产品页面 IT制冷附件 后侧适配器 用于 LCP Inline CW 封闭后方区域中在安装 LCP Inline 时出现的空隙。 跳转至产品页面 IT制冷附件 风扇模块 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/Inline CW 提高冷却功率。此外,用于提供制冷量输出。额外集成的风扇模块能够ê... 跳转至产品页面 IT制冷附件 过滤垫支架 用于 LCP Inline CW 用于 LCP Inline CW 的过滤垫支架。 跳转至产品页面 IT制冷附件 过滤垫 用于 LCP Inline CW 用于 LCP Inline CW 的过滤垫。 跳转至产品页面 IT制冷附件 侧板固定套件 用于液体冷却柜 (LCP) 用于安装在 LCP 上的 VX 侧板上。 跳转至产品页面 IT制冷附件 刷条套件 用于 LCU CW 用于分隔装有 LCU CW 的 VX IT 网络/服务器机柜内的冷/热区。 跳转至产品页面