温控系统附件 安装附件 用于达到防护等级、更好的可操作性并使空调更易安装的配件。 安装附件 适配器框架 用于 Blue e+ S 冷却设备 适配框架可轻松安全地将 Blue e+ S 冷却设备安装到深度仅为 300 mm 的 AX 箱体上。得益于精确匹配的结构设计,即使在空间受限的情况下也能可靠集成。非常适合对紧凑型箱体解决方案有需求的应用场景。 跳转至产品页面 安装附件 盖板 用于接线盒 用于保护冷却设备电气连接的盖板。IT 和集装箱应用必须配备此盖板。 跳转至产品页面 安装附件 护板框架 用于薄型冷却装置 薄型冷却装置可通过内嵌式或外挂式安装在机柜的门上或侧板上。护板框架使冷却装置具有封闭式外形。 跳转至产品页面 安装附件 快速更换框架 用于顶装式冷却装置 更换框架的下面部分和密封件一起,用螺钉固定在机柜上。这样就可通过外部快速锁定件把已完成连接的冷却装置安装在快速更换框架的上面部分或从上面部分取下。 跳转至产品页面 安装附件 导向框架 用于 Vario 型架装风扇 用于架装式风扇 Vario 的导向框架:直接安装在组件支架上,或两个固定角钢安装在 19 英寸结构的固定层上。 跳转至产品页面 安装附件 钢板门 用于 Blue e+ IT 壁挂式冷却设备 用于安装壁挂式空调。门上的开孔的布置便于将壁挂式空调安装在门的中心位置。 跳转至产品页面 安装附件 顶板 用于 Blue e+ IT 顶装式冷却设备 用于安装顶装空调。顶板上开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。 跳转至产品页面 安装附件 安全卡扣 用于 Blue e+ 过滤风扇/出口过滤器 为防止在特殊情况下百叶窗被意外打开,可在功能标识下方免工具安装安全夹。此功能适用于测试或运输等场景。 跳转至产品页面