冷水机组

  • 冷水机组 Blue e+ 1 – 6 kW
    冷水机组 Blue e+ 1 – 6 kW

    Blue e+ Chiller 为高效、灵活和紧凑型号。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。通过转速控制组件及变流器技术可节省多达 70% 的用电量。国际认证和多种电压供应可应用于世界各地。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析变得简单。

    More

  • 冷水机组 Blue e 制冷总功率 11 – 25 kW
    冷水机组 Blue e 制冷总功率 11 – 25 kW

    落地式的 Blue e 冷水机组集中供应高效的冷却水。通过微通道技术达到减少制冷剂用量的效果。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析方便简洁。标准化集成的安全功能提供最大化的安全保护。通过预定义的可选套装,交付时间也得到缩减。

    More

  • 冷水机 TopTherm 1 – 6 kW
    冷水机 TopTherm 1 – 6 kW

    TopTherm 顶装式或独立式冷却器灵活、紧凑。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。带纳米涂层技术的标准冷凝器。

    More

  • 冷水机 TopTherm 壁装式
    冷水机 TopTherm 壁装式

    TopTherm 壁装式冷水机可以完美地安装在柜门或侧壁上。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。带纳米涂层技术的标准冷凝器。

    More

  • 冷水机 TopTherm 8 – 40 kW
    冷水机 TopTherm 8 – 40 kW

    在安装面积小的 TS 箱体中配备 TopTherm 冷水机组,可最佳地集成在一排并柜机柜中。其模块化结构和双频规格使其具备灵活的优势。此外,该设备还具备防结冰的性能,可提高维护简便性和可靠性。

    More

+
[X] 关闭

Required