RiLine 附件 母线支架 1/2 极 用于扁平铜母线和 PLS 母线。 母线支架 1/2 极 母线支架 1 极 跳转至产品页面 母线支架 1/2 极 母线支架 2 极 用于 PEN/N/PE 和 N/PE 应用。 跳转至产品页面 母线支架 1/2 极 间隔垫片 用于 RiLine 母线支架(扁平母线系统) 用于扁铜母线的母线架,可以转接尺寸为 12 x 5 和 12 x 10 mm 的母线。 跳转至产品页面