安装板 改善操作性的附件 例如滑块、铰链、深度调节件等。 改善操作性的附件 安装套件 用于背靠背安装板 使得两块安装板背靠背放置时距离最小的同时还能保证安装板最大限度į... 跳转至产品页面 改善操作性的附件 滑动轨 用于安装板 VX 用于从侧面插入安装板。 跳转至产品页面 改善操作性的附件 用于安装板的横向支撑件 用于 VX、TS、VX SE 附加水平横向支撑杆,用于对振荡起到阻尼作用,并能够增强宽安装板į... 跳转至产品页面 改善操作性的附件 铰链固定件 用于 VX 分装板 小型摇架可以和用铰链安装的分装板配套使用(安装板后置),这样的ų... 跳转至产品页面 改善操作性的附件 安装套件 用于安装板 TS、SE 的背靠背安装 由于两块安装板之间具有最小的间隔,所以实现了安装设备两面安装的ć... 跳转至产品页面 改善操作性的附件 安装板填充板 用于 VX、TS 如果安装板安装在前移的位置,则并柜组合中使用了安装板中间件就可ô... 跳转至产品页面 改善操作性的附件 滑动轨 用于安装板 TS 用于侧面插入安装板。 跳转至产品页面 改善操作性的附件 运输手柄用于装配板 用于 VX、TS、VX SE 可以在侧面的 C 型边的任意位置上使用。 跳转至产品页面 改善操作性的附件 安装板深度调节 用于 KS 无级可调。也可以以这种方法安装一个轨道系统,取代安装板。 跳转至产品页面 改善操作性的附件 铰链固定件 用于分装板 TS、VX SE 可转动地固定分段安装板。 跳转至产品页面