- 商品编号:
- DK 7955.333
- 型式
- 开关型 PDU
- 产品描述
- 根据相位和单个可开关输出插头位置测量。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件。TS IT 机柜的安装甚至不需要工具。这种紧凑型结构型式使安装简单易行。通过安装双稳定的继电器和一个 OLED 显示屏,PDU 能耗极低。一个集成的网页服务器可以通过广泛的用户管理直接进行网络连接。所有相和一个现有的有源以太网 (Power-over-Ethernet) 提供冗余电源。PDU 提供全方位的管理和监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。
- 材料
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
- 供货范围
- 包括安装电缆 H05-VV (3 m) 带安装的输入端插头
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 85 mm
长度: 1,685 mm
- 插座数量和型号
- 24 x C13 / 6 x C19
- 插座
- 24 x IEC 插座 C13
6 x IEC 插座 C19
- 额定电流(最大)
- 32 A
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: TS IT: ≥ 2,000 m
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 8.25 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177685239
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
切换型PDU,每相带电量监测功能, 可切换,WLD: 44x1685x85 mm, 24xC13, 6xC19, 黑色, CEE, 三相, 32 A, 适用于机柜最小高度2000mm,带显示功能